Sectionneur fus. SPX3-V 400A vertical
SPX3-V
LEGRAND
Sectionneur fus. SPX3-V 400A vertical
Réf. 605852
EAN.
3414970763945
Sectionneur fus. SPX3-V 400A vertical
1
Groupe produit : 76
460,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 1000 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 400 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 276.8 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 120 kA |
Avec emplacement pour fusibles | NH2 |
Nombre de pôles | 3 |
Avec surveillance des fusibles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par rail |
Convient pour montage au sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Oui |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée de couvercle |
Position de l'élément d'actionnement | Frontal |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez