-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037285-LEGRAND.jpg)
Bloc ress.-section.-non coupé préhens.- pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037282-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-section.-neutre- préhens.- pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037284-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-section.-standard mini sect.-pas 6 mm - Viking
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037281-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-section.-fusible 5x20-préhens.-pas 6mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/037283-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-section.-standard préhens.- pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037286-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ress.-section.-non coupé mini sect.-pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037280-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-section.-ouvert à équiper-pas 6 mm-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)