-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037187-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis-section.-fusible 5x20 - pas 12 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037185-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis section préhens 1 jon 4mm²(pas 6mm)orange-Viking
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037182-LEGRAND-1000.jpg)
Blocvis section neutre préhens 1jonc 4mm²(pas6mm)gris+pr.ble
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037181-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis section. pr cartouche 5x20 1 jonct 4mm²(pas 6mm)gri
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/037184-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis section minipréhens 1jonct 4mm²(pas6mm)gris-Viking
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037186-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis section minipréhens 1 jonct 4mm²(pas 6mm)orange
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037183-LEGRAND-1000.jpg)
Blocvis section préhens 1jonct 4mm²(pas 6mm) gris-Viking
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/037180-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc vis section. ouvert 1jonc 2,5mm²(pas 6mm)gris-Viking
Prix indicatif (hors TVA)