Sect.cout. SPX- 160A t. 00 mont/coll rail 60mm mach. M8
SPX
LEGRAND
Sect.cout. SPX- 160A t. 00 mont/coll rail 60mm mach. M8
Réf. 605203
EAN.
3245066052038
Sect.cout. SPX- 160A t. 00 mont/coll rail 60mm mach. M8
1
Groupe produit : 76
136,50 €
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
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 800 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 160 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 110.72 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 50 kA |
Avec emplacement pour fusibles | NH00 |
Nombre de pôles | 3 |
Avec surveillance des fusibles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Borne en cadre |
Convient pour montage au sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Oui |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée de couvercle |
Position de l'élément d'actionnement | Frontal |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
6 documents