SCS - variateur BUS univ. 1 sortie 1000W - 6 mod. DIN
MYHOME
BTICINO
SCS - variateur BUS univ. 1 sortie 1000W - 6 mod. DIN
Réf. F416U1
EAN.
8012199968209
SCS - variateur BUS univ. 1 sortie 1000W - 6 mod. DIN
Groupe produit : B08
307,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Actionneur de variateur |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 6 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
---|---|
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre de sorties | 1 |
Puissance de sortie | 0-1000 W |
Puissance supplémentaire utilisable | Non |
Type de charge | Universel |
Tension | 100-240 V |
Fonctionnement en parallèle possible | Non |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Compatible avec Casambi | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez