Scie cloche diam. 67mm carbure pr brique/carrelage/ciment
BATIBOX
LEGRAND
Scie cloche diam. 67mm carbure pr brique/carrelage/ciment
Réf. 080167
EAN.
3245060801670
Scie cloche diam. 67mm carbure pr brique/carrelage/ciment
1
Groupe produit : 66
111,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre | 67 mm |
---|---|
Profondeur de coupe | 54 mm |
Diamètre du foret de centrage | 6.35 mm |
Fraise de bordure | Non |
Adapté au placoplâtre | Oui |
Adapté au bois | Oui |
Adapté au plastique | Oui |
Adapté à la fibre de verre | Oui |
Adapté à l'aluminium | Oui |
---|---|
Adapté au laiton | Non |
Adapté à l'acier inoxydable | Oui |
Adapté à la fonte | Non |
Adapté aux métaux non ferreux | Oui |
Adapté à l'acier | Non |
Système d'enregistrement | Autre |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez