SCF200GS SUSPENS. CENTRALE FILETEE
CABLOFIL
LEGRAND
SCF200GS SUSPENS. CENTRALE FILETEE
Réf. CM586200
EAN.
3599075862004
SCF200GS SUSPENS. CENTRALE FILETEE
Groupe produit : V11
28,25 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 194 mm |
---|---|
Largeur | 61 mm |
Hauteur | 26.3 mm |
Diamètre | 0 mm |
Taille de filetage (métrique) | 12 |
Modèle | Étrier de plafond |
Charge maximum supportée | 2000 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Zinc |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez