SBD - support boite derivation ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
SBD - support boite derivation ZnMg
Réf. CM350576
EAN.
3414971194274
SBD - support boite derivation ZnMg
Groupe produit : V11
20,74 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal/vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 80 mm |
Largeur de plaque | 92 mm |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez