SASEZ - SUSPENSION AUTOMATIQUE
CABLOFIL
LEGRAND
SASEZ - SUSPENSION AUTOMATIQUE
Réf. CM586031
EAN.
3599075860314
SASEZ - SUSPENSION AUTOMATIQUE
Groupe produit : V11
6,59 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 140 mm |
---|---|
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 9.5 mm |
Diamètre | 0 mm |
Taille de filetage (métrique) | 8 |
Modèle | Profil de support |
Charge maximum supportée | 600 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez