![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-586037-WEB-R.jpg)
SAS ZnNi - SUSPENSION CENTRALE
CABLOFIL
LEGRAND
SAS ZnNi - SUSPENSION CENTRALE
Réf. CM586037
EAN.
3599075860376
SAS ZnNi - SUSPENSION CENTRALE
Groupe produit : V11
9,63 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 140 mm |
---|---|
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 9.5 mm |
Diamètre | 0 mm |
Taille de filetage (métrique) | 8 |
Modèle | Profil de support |
Charge maximum supportée | 600 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé |
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez