![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/SARLAM/28/SL-289898-WEB-R.jpg)
Sarlam - Led linolite S19
SARLAM
LEGRAND
Sarlam - Led linolite S19
Réf. SL289898
EAN.
3292290507360
Sarlam - Led linolite S19
1
Groupe produit : 56
23,38 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension nominale (Un) | 220-240 V |
---|---|
Courant nominal | 35-35 mA |
Puissance de la lampe | 7-7 W |
Type de tension | AC |
Flux lumineux | 600-600 lm |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Forme de la lampe | Cylindre (double culot) |
Finition verre/couvercle | Opale |
Culot | S19 |
Couleur | Blanc |
Température de couleur | 2700-2700 K |
Angle de rayonnement | 300-300 ° |
---|---|
Diamètre | 38 mm |
Longueur | 310 mm |
Classe de protection (IP) | Autre |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 7 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 20000 h |
Télécommande fournie | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez