-
Matériau
-
Adapté à
-
Avec accessoires à visser
-
Avec accessoires à visser
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Rotatif
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Dans le rail
-
Sur le rail
-
Acier inoxydable, décapé
-
Largeur
-
Largeur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB702S-WEB-R.jpg)
Racc.de mont.en T i316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB705S-WEB-R.jpg)
Support de sol/plaf. i316 82X41
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-SB704S-WEB-R.jpg)
Support de sol/plaf. i316 41x41
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB651S-WEB-R.jpg)
Connecteur 4-trous 41x41 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB703S-WEB-R.jpg)
Br. fix. ang.i316 renf99x88 4-trous
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB700S-WEB-R.jpg)
Racc.de mont.en T i316 C41x41
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB515S-WEB-R.jpg)
Br. fix. Oméga i316 141x41
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SC855S-WEB-R.jpg)
Etrier de fixation i316 H90
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SC851S-WEB-R.jpg)
Griffe de serrage i316 H65
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-SC853S-WEB-R.jpg)
Etrier de fixation i316 H45
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SC85241S-WEB-R.jpg)
Patte de fixation i316 87x40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB554S-WEB-R.jpg)
Racc.de mont.en T i316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB514S-WEB-R.jpg)
Br. fix. Oméga i316 141x21
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-SC850S-WEB-R.jpg)
Griffe de serrage i316 H25
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-SB504S-WEB-R.jpg)
Br. fix. ang. i316 4-trous 99x88
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-SB505S-WEB-R.jpg)
Br. fix. ang. i316 4-trous 137x40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB511S-WEB-R.jpg)
Br. fix. Z i316 3-trous 41x40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB603S-WEB-R.jpg)
Br. fix. en T i316 120x80/40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-SB552S-WEB-R.jpg)
Br. fix. ang. 90degr i316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB509S-WEB-R.jpg)
Br. fix. 4-trous i316 220x40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB502S-WEB-R.jpg)
Br. fix. ang. i316 3-trous 99x40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB513S-WEB-R.jpg)
Br. fix. Z i316 2-trous 40x21
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB503S-WEB-R.jpg)
Br. fix. ang. 90degr i316
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SB524S-WEB-R.jpg)
Br. fix. 45° i316 115x40
Prix indicatif (hors TVA)