Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Volume
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Type de courant
-
Classe de qualité matériau boîtier/corps
-
Mode de pose
-
Type de tonalité
-
Protection de la surface du boîtier
-
Transfo incorporé
-
Couleur du boîtier/corps
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de connexion
-
Section de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/5050-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MAGIC
Réf. 5050
RONFLEUR MAGIC 12V - 8W
47,14 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-5048N-WEB-F.jpg)
BTICINO
MAGIC
Réf. 5048N
RONFLEUR MAGIC 220V - 8VA
37,13 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/5049N-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MAGIC
Réf. 5049N
RONFLEUR MAGIC 24V - 8VA
33,38 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/5045N-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MAGIC
Réf. 5045N
RONFLEUR MAGIC 12V - 8VA
30,20 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.