-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Volume
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Classe de qualité matériau boîtier/corps
-
Mode de pose
-
Type de tonalité
-
Protection de la surface du boîtier
-
Transfo incorporé
-
Couleur du boîtier/corps
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de connexion
-
Section de câble
BUZZER 230VAC 8VA TECH
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - RONZATORE BRONZO 230VAC 8VA
Prix indicatif (hors TVA)
BUZZER 230VAC 8VA DARK
Prix indicatif (hors TVA)
BUZZER 12VAC 5VA TECH
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - RONZATORE 12VAC 5VA
Prix indicatif (hors TVA)
BUZZER 12VAC 5VA DARK
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - RONFLEUR 230V 8VA/ CLAIR
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - RONFLEUR 230V 8VA/ BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - RONFLEUR 230V 8VA- SOMBRE
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - RONFLEUR 12VAC 5VA/ CLAIR
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - RONFLEUR 12VAC 5VA/ BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - RONFLEUR 12VAC 5VA- SOMBRE
Prix indicatif (hors TVA)