![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8363031-WEB-F.jpg)
Rondelle M6 GC
GLO-4
LEGRAND
Rondelle M6 GC
Réf. 8363031
EAN.
8009561569157
Rondelle M6 GC
Groupe produit : V01
60,77 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
---|---|
Diamètre externe | 22 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Forme de trou | Rond |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Pour dimension de vis métrique | 6 |
En forme de facette | Non |
Trempé | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez