RJ45 cat 6A UTP 2 mod vert LCS² Mosaic couleur vert
MOSAIC
LEGRAND
RJ45 cat 6A UTP 2 mod vert LCS² Mosaic couleur vert
Réf. 076526
EAN.
3245060765262
RJ45 cat 6A UTP 2 mod vert LCS² Mosaic couleur vert
1
Groupe produit : 14
26,33 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Oui |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Oui |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6A (IEC) |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 22.5 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 33.7 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Profondeur d'encastrement | 25.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
1 document
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
5 documents
PEP
PEP
PEP
Agrément
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
Sélectionnez