![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020863-WEB-R.jpg)
Reversible flat metal door XL³ 4000 - width 475 mm - Height 2200 mm
XL³ 4000
Legrand
Reversible flat metal door XL³ 4000 - width 475 mm - Height 2200 mm
Réf. 20863
EAN.
3245060208639
Groupe produit : 16
47 261,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 2000 mm |
Hauteur | 725 mm |
Profondeur | 60 mm |
---|---|
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Laqué / peint |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Sélectionnez