![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035306-LEGRAND-1000.jpg)
Résistance de chauffage 20W
ALTIS
LEGRAND
Résistance de chauffage 20W
Réf. 035306
EAN.
3245060353063
Résistance de chauffage 20W
1
Groupe produit : 85
193,90 €
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
Puissance nominale | 20 W |
---|---|
Tension de fonctionnement CA 50 Hz | 120-240 V |
Tension de fonctionnement CA 60 Hz | 120-240 V |
Tension de fonctionnement CC | 120-240 V |
Type de tension | AC/DC |
Avec ventilateur | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
---|---|
Puissance de chauffage permanente à 10 °C | 20 W |
Largeur | 38 mm |
Hauteur | 98 mm |
Profondeur | 75 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
6 documents