Repères souples non adhésifs pour Lexic 1 module-Logicab2
LOGICAB
LEGRAND
Repères souples non adhésifs pour Lexic 1 module-Logicab2
Réf. 038731
EAN.
3245060387310
Repères souples non adhésifs pour Lexic 1 module-Logicab2
1
Groupe produit : 05
0,13 €
/
pièce
Unité d'emballage
720 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Étiquette |
---|---|
Type | À paroi mince |
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Longueur | 13 mm |
Largeur | 11.5 mm |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte | Non |
Type d'impression | Autre |
Mode de pose | À enficher |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Sans halogène | Non |