![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038160-LEGRAND.jpg)
Repères CAB 3 nombres 01 à 20 pr filerie sect. 1,5 à 2,5 mm²
CAB3
LEGRAND
Repères CAB 3 nombres 01 à 20 pr filerie sect. 1,5 à 2,5 mm²
Réf. 038160
EAN.
3245060381608
Repères CAB 3 nombres 01 à 20 pr filerie sect. 1,5 à 2,5 mm²
1
Groupe produit : 05
0,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Forme de livret |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 1.4-1.8 mm |
Diamètre du câble | 2.7-3.9 mm |
Longueur | 5.6 mm |
Largeur | 6 mm |
---|---|
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Chiffres |
Mode de pose | Encoche |