![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038727-WEB-R.jpg)
Repères adhésifs rigides 6,5 x 17,5 mm-Logicab2
LOGICAB
LEGRAND
Repères adhésifs rigides 6,5 x 17,5 mm-Logicab2
Réf. 038727
EAN.
3245060387273
Repères adhésifs rigides 6,5 x 17,5 mm-Logicab2
1
Groupe produit : 05
0,26 €
/
pièce
Unité d'emballage
980 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Étiquette |
---|---|
Type | À paroi moyenne |
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Longueur | 17.5 mm |
Largeur | 6.5 mm |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Autre |
Mode de pose | Collage |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Sans halogène | Non |