![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037837-LEGRAND-1000.jpg)
Repère Mémocab - lettre L noir sur fond blanc - 2,3 mm
MEMOCAB
LEGRAND
Repère Mémocab - lettre L noir sur fond blanc - 2,3 mm
Réf. 037837
EAN.
3245060378370
Repère Mémocab - lettre L noir sur fond blanc - 2,3 mm
1
Groupe produit : 05
0,08 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du câble | 0.8-2.2 mm |
Longueur | 3.8 mm |
Largeur | 2.3 mm |
Couleur | Blanc |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Lettres |
Mode de pose | Autre |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez