![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038710-WEB-R.jpg)
Repère pour Mémocab 4x12mm
LOGICAB
LEGRAND
Repère pour Mémocab 4x12mm
Réf. 038710
EAN.
3245060387105
Repère pour Mémocab 4x12mm
1
Groupe produit : 05
0,21 €
/
pièce
Unité d'emballage
480 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type | À paroi moyenne |
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 1.3-4.8 mm |
Diamètre du câble | 1.3-4.8 mm |
Longueur | 12 mm |
Largeur | 4 mm |
Couleur | Blanc |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Sans |
Mode de pose | À enficher |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez