![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038415-LEGRAND-1000.jpg)
Repère Duplix - lettre F noir sur fond jaune
DUPLIX
LEGRAND
Repère Duplix - lettre F noir sur fond jaune
Réf. 038415
EAN.
3245060384159
Repère Duplix - lettre F noir sur fond jaune
1
Groupe produit : 05
0,07 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Longueur | 8.4 mm |
Largeur | 5 mm |
Couleur | Jaune |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Lettres |
Mode de pose | Encoche |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez