![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038381-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre V noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
CAB3
LEGRAND
Repère CAB 3 - lettre V noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Réf. 038381
EAN.
3245060383817
Repère CAB 3 - lettre V noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
1
Groupe produit : 05
0,12 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Forme de livret |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 2.3-2.8 mm |
Diamètre du câble | 3.8-5 mm |
Longueur | 8 mm |
Largeur | 3 mm |
---|---|
Couleur | Jaune |
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Lettres |
Mode de pose | Encoche |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez