![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038101-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - chiffre 1 brun - sect. 0,15 à 0,5 mm²
CAB3
LEGRAND
Repère CAB 3 - chiffre 1 brun - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Réf. 038101
EAN.
3245060381011
Repère CAB 3 - chiffre 1 brun - sect. 0,15 à 0,5 mm²
1
Groupe produit : 05
0,06 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Forme de livret |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 0.4-0.8 mm |
Diamètre du câble | 1-2.3 mm |
Longueur | 5 mm |
Largeur | 2.3 mm |
Couleur | Marron |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Chiffres |
Mode de pose | Encoche |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-85 °C |
Temperature de stockage | -30-85 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez