![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038220-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - chiffre 0 noir - sect. 1,5 à 2,5 mm²
CAB3
LEGRAND
Repère CAB 3 - chiffre 0 noir - sect. 1,5 à 2,5 mm²
Réf. 038220
EAN.
3245060382209
Repère CAB 3 - chiffre 0 noir - sect. 1,5 à 2,5 mm²
1
Groupe produit : 05
0,07 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Forme de livret |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 1.4-1.8 mm |
Diamètre du câble | 2.7-3.9 mm |
Longueur | 5.6 mm |
Largeur | 3 mm |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Chiffres |
Mode de pose | Encoche |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-85 °C |
Temperature de stockage | -30-85 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez