-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Adapté à un conducteur massif
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Nombre de sorties
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, entrée AWG
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Section de conducteur, sortie AWG
-
Protégé contre les contacts
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Sans halogène
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/004877-LEGRAND-1000.jpg)
Repartiteur modulaire 4p 250 A 12 connexions - 42 kA - 9 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400411-WEB-R.jpg)
Répartiteur 4P 160A - 15 conn. à vis - 27kA - 10 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400410-WEB-R.jpg)
Répartiteur 4P 125A - 16 conn. à vis - 20kA - 10 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-004873-WEB-R.jpg)
Répartiteur modulaire 1p 250 A 11 connexions - 60 kA - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/004868-LEGRAND-1000.jpg)
Borne de répartition 250 A Pour appareil de tête - 36 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400409-WEB-R.jpg)
Répartiteur 4P 125A - 15 conn. à vis - 26kA - 8 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-004867-WEB-R.jpg)
Borne de répartition 160 A Pour appareil de tête - 30 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/004883-LEGRAND-1000.jpg)
Répartiteur modulaire 1p 160 A 13 connexions - 27 kA - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-004871-WEB-R.jpg)
Répartiteur modulaire 1p 125 A 16 connexions - 35 kA - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400407-WEB-R.jpg)
Répartiteur 4P 100A - 12 conn. à vis - 26kA - 8 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400408-WEB-R.jpg)
Répartiteur 4P 125A - 11 conn. à vis - 26kA - 6 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400403-WEB-R.jpg)
Répartiteur 2P 125A - 15 conn. à vis - 26kA - 8 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400404-WEB-R.jpg)
Répartiteur 4P 40A - 13 conn. à vis - 26kA - 6 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400406-WEB-R.jpg)
Répartiteur 4P 100A - 11 conn. à vis - 26kA - 6 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400405-WEB-R.jpg)
Répartiteur 4P 100A - 7 conn. à vis - 26kA - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400402-WEB-R.jpg)
Répartiteur 2P 100A - 11 conn. à vis - 26kA - 6 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400401-WEB-R.jpg)
Répartiteur 2P 100A - 7 conn. à vis - 26kA - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-400400-WEB-R.jpg)
Répartiteur 2P 40A - 13 conn. à vis - 26kA - 6 mod.
Prix indicatif (hors TVA)