Aller au contenu principal
Logo print

Répartiteur Gst 18 4V

SOLUFLEX LEGRAND

Répartiteur Gst 18 4V

Réf. 8400077 EAN. 8714161199849

Répartiteur Gst 18 4V

Groupe produit : V09
224,99 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Adapté aux données Non
Adapté à 230 V Oui
Convient à un câblage traversant Oui
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Galvanisé Sendzimir
Longueur 220 mm
Largeur 122 mm
Hauteur 30 mm
Type d'entrée Câble
Nombre d'entrées 1
Type de sortie Câble
Nombre de sorties 6
Précâblé Oui
Avec bloc de raccordement Oui
Serre cable Oui

Documentation

2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM