![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-405240-WEB-R.jpg)
Répartiteur automatique 24 mod pour répartiteur HX³ plug
HX3
LEGRAND
Répartiteur automatique 24 mod pour répartiteur HX³ plug
Réf. 405240
EAN.
3414970316899
Répartiteur automatique 24 mod pour répartiteur HX³ plug
1
Groupe produit : 16
62,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 125 A |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Oui |
Tension assignée à CA 50 Hz | 400-690 V |
Nombre de points de dérivation | 24 |
Couleur | Autre |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Longueur | 432 mm |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 50 mm |
Documentation
9 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
10 documents