Répartiteur 4P 100A - 7 conn. à vis - 26kA - 4 mod.
XL3S
LEGRAND
Répartiteur 4P 100A - 7 conn. à vis - 26kA - 4 mod.
Réf. 400405
EAN.
3414971978546
Répartiteur 4P 100A - 7 conn. à vis - 26kA - 4 mod.
1
Groupe produit : 21
36,06 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Courant nominal | 100 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Rail DIN |
Hauteur | 92 mm |
Largeur | 71 mm |
Profondeur | 51 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Classe de protection (IP) | IP00 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 0-500 V |
Sans halogène | Non |
Type de borniers | Phase/neutre |
Capacité des bornes | 1.5-16 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents