Aller au contenu principal
Logo print

Répartiteur 2P 100A - 11 conn. à vis - 26kA - 6 mod.

XL3S LEGRAND

Répartiteur 2P 100A - 11 conn. à vis - 26kA - 6 mod.

Réf. 400402 EAN. 3414971978454

Répartiteur 2P 100A - 11 conn. à vis - 26kA - 6 mod.

1
Groupe produit : 21
31,65 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles 2
Courant nominal 100 A
Type de connexion Visser
Mode de pose Rail DIN
Hauteur 52 mm
Largeur 106 mm
Profondeur 51 mm
Résistance aux chocs (IK) IK05
Classe de protection (IP) IP00
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 0-500 V
Sans halogène Non
Type de borniers Phase/neutre
Capacité des bornes 1.5-16 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03358FR-02.pdf pdf (1.79 Mo)
Fiche technique
F03358EN-02.pdf pdf (2.35 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue