![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486015-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L300 316L
P31+
LEGRAND
Renfort de fond P31+ L300 316L
Réf. VG486015
EAN.
3414971036758
Renfort de fond P31+ L300 316L
Groupe produit : V07
59,78 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Non |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Connecteur à vis |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 300-300 mm |
Convient au fil d'un caniveau à grille | 0-0 mm |
Longueur | 280 mm |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez