Relais therm. RTX³800-260-400A pr CTX³800-1NO+1NF-bornes vis
RTX3
LEGRAND
Relais therm. RTX³800-260-400A pr CTX³800-1NO+1NF-bornes vis
Réf. 416793
EAN.
3414970407498
Relais therm. RTX³800-260-400A pr CTX³800-1NO+1NF-bornes vis
1
Groupe produit : 76
737,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Plage de courant ajustable | 260-400 A |
---|---|
Tension de fonctionnement nominale max. Ue | 690 V |
Mode de pose | Montage direct |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Classe de déclenchement | CLASS 10 |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez