Aller au contenu principal
Logo print

Relais therm. RTX³225-120-185A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis

RTX3 LEGRAND

Relais therm. RTX³225-120-185A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis

Réf. 416783 EAN. 3414970407405

Relais therm. RTX³225-120-185A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis

1
Groupe produit : 76
308,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Plage de courant ajustable 120-185 A
Tension de fonctionnement nominale max. Ue 690 V
Mode de pose Montage direct
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Classe de déclenchement CLASS 10

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01992FR-02.pdf pdf (1.47 Mo)
Fiche technique
F01992EN-02.pdf pdf (1.97 Mo)
Guide technique
Mode d'emploi
LE07228AB.pdf pdf (2.38 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
416780.dwg dwg (0.18 Mo)