RELAIS SUPPLEMENT. MAGIC 24V -2A-MONOSTABLE- 2 INVERS.
MAGIC
BTICINO
RELAIS SUPPLEMENT. MAGIC 24V -2A-MONOSTABLE- 2 INVERS.
Réf. 5868
EAN.
8012199029535
RELAIS SUPPLEMENT. MAGIC 24V -2A-MONOSTABLE- 2 INVERS.
Groupe produit : B11
186,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
---|---|
Appareil complet avec socle | Non |
Avec pinces amovibles | Non |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 19-29 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Entraînement, polarité | Non polarisé |
Comportement de commutation de l'entraînement | Monostable |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 2 |
Type de contact de commutation | Contact simple |
Classe de protection (IP) | IP40 |
---|---|
Largeur | 23 mm |
Hauteur | 42 mm |
Profondeur | 50 mm |
Profondeur d'encastrement | 42 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez