-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Appareil complet avec socle
-
Avec pinces amovibles
-
Type de tension d'actionnement
-
Finition du raccordement électrique
-
Entraînement, polarité
-
Comportement de commutation de l'entraînement
-
Type de contact de commutation
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HC4330_12-BTICINO-1000.jpg)
Axolute relais mono 12V Tech 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HC4330_24-BTICINO-1000.jpg)
Axolute relais mono 24V Tech 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HD4330V12-BTICINO-1000.jpg)
Axolute relais mono 12V White 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HD4330V24-BTICINO-1000.jpg)
Axolute relais mono 24V White 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HS4330_12-BTICINO-1000.jpg)
Axolute relais mono 12V Anthr 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HS4330_24-BTICINO-1000.jpg)
Axolute relais mono 24V Anthr 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HC4330_230-BTICINO-1000.jpg)
Axolute relais mono 230V Tech 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HD4330V230-BTICINO-1000.jpg)
Axolute relais mono 230V White 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/HS4330_230-BTICINO-1000.jpg)
Axolute relais mono 230V Anthr 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)