Relais différentiel pour DPX Enclipsable sur rail DIN
DPX3
LEGRAND
Relais différentiel pour DPX Enclipsable sur rail DIN
Réf. 026088
EAN.
3245060260880
Relais différentiel pour DPX Enclipsable sur rail DIN
1
Groupe produit : 21
907,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
---|---|
Avec pinces amovibles | Non |
Fonction | Pour réseaux à courant triphasé |
Tension d'alimentation CA 50 Hz | 195.5-253 V |
Tension d'alimentation CA 60 Hz | 195.5-253 V |
Fréquence de fonctionnement nominale | 47-63 Hz |
Valeur de fonctionnement intensité de courant 1 | 30-30000 mA |
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable | 5 s |
Affichage du courant différentiel | Oui |
Mémorisation possible des défaillances | Oui |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Type de tension de fonctionnement | AC |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 89 mm |
Profondeur | 65.6 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez