![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406288-LEGRAND-1000.jpg)
Réencl DX³ auto stop&go stand.- 230V - 2mod
DX3
LEGRAND
Réencl DX³ auto stop&go stand.- 230V - 2mod
Réf. 406288
EAN.
3245064062886
Réencl DX³ auto stop&go stand.- 230V - 2mod
1
Groupe produit : 37
299,60 €
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
Montage d'appareils | Disjoncteur différentiel |
---|---|
Fonction | Unité de surveillance avec réenclenchement automatique |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Courant de commutation assigné | 0.2 A |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
---|---|
Type de tension | AC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 2 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 63 A |
Largeur | 70.9 mm |
Hauteur | 115 mm |
Profondeur | 74.3 mm |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez