![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089711-WEB-R.jpg)
Réceptacle prise de sol rond Bronze pr fonctions Mosaic
PLATINUM
LEGRAND
Réceptacle prise de sol rond Bronze pr fonctions Mosaic
Réf. 089711
EAN.
3245060897116
Réceptacle prise de sol rond Bronze pr fonctions Mosaic
1
Groupe produit : 67
49,71 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Oui |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Brossé |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Bronze |
---|---|
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Type de fixation | Fixation à vis |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 41 mm |
Hauteur d'encastrement | 28 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez