Rear terminals (6) - for DPX 250 ER - up/downstream - 3P
Legrand
Rear terminals (6) - for DPX 250 ER - up/downstream - 3P
Réf. 26510
EAN.
3245060265106
Groupe produit : 84
22 907,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Epaisseur des barres collectrices | 12-12 mm |
---|---|
Largeur des barres collectrices | 65-112 mm |
Adapté à | Autre |
Section de conducteur max. | 113.1 mm² |
Courant de fonctionnement nominal max. Ie | 250 A |
---|---|
Adapté à un raccordement de conducteur rond | Oui |
Adapté à un raccordement de conducteur secteur | Non |
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé | Non |
Documentation
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez