RCSN600IN316L RAIL FAS 600MM
CABLOFIL
LEGRAND
RCSN600IN316L RAIL FAS 600MM
Réf. CM013604
EAN.
3599070136049
RCSN600IN316L RAIL FAS 600MM
Groupe produit : V07
138,74 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 594 mm |
---|---|
Largeur | 68 mm |
Hauteur | 25 mm |
Largeur de rainure | 25 mm |
Epaisseur de matériau | 1.5 mm |
Forme de profilé | Profil S |
Modèle | Profil simple |
Type de perforation | Dos perforé |
Largeur de trou | 8.5 mm |
Avec denture | Non |
Débrochable | Non |
---|---|
Charge maximum supportée | 1 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez