![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
RCSN200GS - RAIL FAS 200MM
CABLOFIL
LEGRAND
RCSN200GS - RAIL FAS 200MM
Réf. CM013200
EAN.
3599070132003
RCSN200GS - RAIL FAS 200MM
Groupe produit : V11
11,01 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 194 mm |
---|---|
Largeur | 68 mm |
Hauteur | 25 mm |
Largeur de rainure | 25 mm |
Epaisseur de matériau | 1.5 mm |
Forme de profilé | Profil S |
Modèle | Profil simple |
Type de perforation | Dos perforé |
Largeur de trou | 8.5 mm |
Avec denture | Non |
Débrochable | Non |
---|---|
Charge maximum supportée | 1 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez