-
Matériau
-
Matériau
-
Forme de trou
-
Forme de trou
-
Ecart central entre les trous
-
Longueur
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
Rail à couper - 2 mètre Profil en C
Prix indicatif (hors TVA)
Rail Lina 25 - à couper - 2 m symétrique - prof. 15 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Rail symétrique-à couper-2m prof.15mm avec oblongs
Prix indicatif (hors TVA)
Rail Lina 25 - à couper - 2 m asymétrique - EN 50035
Prix indicatif (hors TVA)
Rail EN 60715 - 2 mètre profondeur 7,5 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Rail symétrique-à couper-2m prof.7,5mm avec oblongs
Prix indicatif (hors TVA)