-
Matériau
-
Forme de trou
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Hauteur
-
Profondeur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036784-LEGRAND-1000.jpg)
Rail Lina 25 coff. larg 800mm longueur de la traverse 743 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036783-LEGRAND-1000.jpg)
Rail Lina 25 coff. larg 600mm longueur de la traverse 543 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036782-LEGRAND-1000.jpg)
Rail Lina 25 coff. larg 500mm longueur de la traverse 443 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036781-LEGRAND-1000.jpg)
Rail Lina 25 coff. larg 400mm longueur de la traverse 343 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036780-LEGRAND-1000.jpg)
Raill Lina 25 coff. larg 300mm longueur de la traverse 243 m
Prix indicatif (hors TVA)