RAIL U60 4500 GC
U60
LEGRAND
RAIL U60 4500 GC
Réf. VG348379
EAN.
3414970681683
RAIL U60 4500 GC
Groupe produit : V01
103,53 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 4500 mm |
---|---|
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 40 mm |
Largeur de rainure | 52 mm |
Epaisseur de matériau | 4 mm |
Forme de profilé | Profilé en U |
Modèle | Profil simple |
Type de perforation | Perforé sur 3 côtés |
Largeur de trou | 11 mm |
Avec denture | Non |
Débrochable | Non |
---|---|
Charge maximum supportée | 0.2 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez