![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348341-LEGRAND-1000.jpg)
RAIL 41x21-1,5 S 2000 GC
RAIL STRUT
LEGRAND
RAIL 41x21-1,5 S 2000 GC
Réf. VG348341
EAN.
3414970681379
RAIL 41x21-1,5 S 2000 GC
Groupe produit : V01
53,92 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 2000 mm |
---|---|
Largeur | 41 mm |
Hauteur | 21 mm |
Largeur de rainure | 22 mm |
Epaisseur de matériau | 1.5 mm |
Forme de profilé | Profilé en C |
Modèle | Profil simple |
Type de perforation | Dos perforé |
Largeur de trou | 13 mm |
Avec denture | Non |
Débrochable | Non |
---|---|
Charge maximum supportée | 0.16 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez