RAIL 41x21 1,5 S 1000 GS
RAIL STRUT
LEGRAND
RAIL 41x21 1,5 S 1000 GS
Réf. VG348040
EAN.
3414970680877
RAIL 41x21 1,5 S 1000 GS
Groupe produit : V01
49,59 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 1000 mm |
---|---|
Largeur | 41 mm |
Hauteur | 21 mm |
Largeur de rainure | 22 mm |
Epaisseur de matériau | 1.5 mm |
Forme de profilé | Profilé en C |
Modèle | Profil simple |
Type de perforation | Dos perforé |
Largeur de trou | 13 mm |
Avec denture | Non |
Débrochable | Non |
---|---|
Charge maximum supportée | 1.4 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez