Rail 41x21-1,5 L3000 GC
RAIL STRUT
LEGRAND
Rail 41x21-1,5 L3000 GC
Réf. VG342183
EAN.
3414970644763
Rail 41x21-1,5 L3000 GC
Groupe produit : V01
45,94 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 3000 mm |
---|---|
Largeur | 41 mm |
Hauteur | 21 mm |
Largeur de rainure | 22 mm |
Epaisseur de matériau | 1.5 mm |
Forme de profilé | Profilé en C |
Modèle | Profil simple |
Type de perforation | Dos perforé |
Largeur de trou | 13 mm |
Avec denture | Non |
Débrochable | Non |
---|---|
Charge maximum supportée | 0.05 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
7 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez