-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Rayon interne
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483453-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L500 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483452-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L400 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483189-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L500 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483985-WEB-R.jpg)
Raccord de remonte P31+ L500 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483337-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversible P31+ L500 H25GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483100-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L300 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483253-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L500 H25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483188-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L400 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483984-WEB-R.jpg)
Raccord de remonte P31+ L400 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483336-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversible P31+ L400 H25GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483252-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L400 H25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483099-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L200 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482035-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversible P31+ L300 H25GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482976-WEB-R.jpg)
Raccord de remonte P31+ L300 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482911-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L300 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-482128-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L500 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483978-WEB-R.jpg)
Raccord de remonte P31+ L500 H25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483037-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversible P31+ L500 H25GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483098-WEB-R.jpg)
Pièce en T P31+ L150 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-482127-WEB-R.jpg)
Dérivation en T P31+ L400 H25 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481189-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L500 H25 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482897-WEB-R.jpg)
Couv coude vert rem P31+ L500 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482828-WEB-R.jpg)
Couv coude rev.P31+ L500 GC H25/100
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-482886-WEB-R.jpg)
Couvercle pièce en T P31+ L500 GC
Prix indicatif (hors TVA)